Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Vertical dividers Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Verticale verdelers voor vloerstaande behuizingen, CDV

Het profiel zorgt voor een verticale scheiding en biedt bescherming voor deeldeuren en panelen. Zo wordt een beschermingsklasse van IP44 gewaarborgd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Plaatstaal
Afwerking Gepoedercoat
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.