Universele railsteun, WO60
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Universele railsteun, WO60
Stroomrailsteun waarmee een veilig en eenvoudig te gebruiken systeem kan worden gecreëerd met een afstand van 60 mm tussen stroomrailsystemen.
Industrienormen
GL
DNV-GL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Universele stroomrailsteun, 3/4-polig met interne schroefgaten, geleverd zonder eindkap.
- Nominale spanning: 690 V.
- Nominale frequentie: 50/60 Hz.
- Nominale isolatie frequentie Ui: 1000 V.
- Nominale stootspanning Uimp: 8 kV.
- Goedkeuringen: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.