Universele stroomrailadapter 200-250 A, WO60


Universele stroomrailadapter 200-250 A, WO60
Universele stroomrailadapters met beweegbare bevestigingsrails.
Industrienormen
UL
CSA
GL
DNV-GL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: 3-polige universele stroomrailadapter, 200 - 250 A, met beweegbare montagerails met M4-schuifmoeren voor veilige montage van de schakelinrichtingen.
- Nominale spanning: 690 V.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: CSA, UL, GL, DNV GL.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.