Telescopische plank 19-inch, VTS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Telescopische plank 19-inch, VTS
Dit legbord, dat is gemonteerd op 19 inch profielen, kan worden verwijderd voor de inspectie en het onderhoud van geïnstalleerde componenten. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Direct gemonteerd op de 19" profielen aan de voor- en achterzijde. 1HE hoog. Het oppervlak is voorzien van gaten voor een goede ventilatie.
- Verpakkingseenheid: 1 plank en 2 3-delige profielen met snelbevestiging en montagemateriaal.al.
- Materiaal: 1 mm geperforeerd plaatstaal.
- Afwerking: RAL 7035.
Specificaties
| Dikte | 1mm |
| Dikte | 18ga |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.