Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

SYSPEND281AdapterAndTube Product Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Profiel operator-arm, S2MT

Syspend 281-Max tubes provide structural integrity and act as conduit for equipment wiring. Tubes attach to system components with 6 set screws on each end of the tube. Set screws allow for easy adjustment and leveling of the system. Set screws are provided with thread sealer providing secure connections.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Aluminium
Afwerking Geanodiseerd
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.