Steunbeugel, DRS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Steunbeugel, DRS
Mounting brackets to install earthing strips and rails. Available flat or inclined.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Bevestigings beugels om aardingsstrip en -rails te installeren.
- Materiaal: Verzonken staal.
- Verpakkingseenheid: 20 stuks.
Specificaties
| Dikte | 0.07in |
| Dikte | 1.8mm |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.