Standaard glijplaten, af
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Standaard glijplaten, af
De wartelplaat kan gemakkelijk machinaal worden bewerkt om te voldoen aan de exacte eisen.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Flensplaat voor de standaard flensplaatopening.
- Materiaal: 1,4 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
| Hoogte | 0.06in |
| Hoogte | 1mm |
| Dikte | 1.4mm |
| Dikte | 18ga |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Afwerking | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.