Afstandsbussen-kit | Vloerstaande kasten, CVK


Afstandsbussen-kit | Vloerstaande kasten, CVK
Eenvoudig te monteren afstandsbussenset die het dak van de behuizing 15 mm/50 mm optilt, zodat natuurlijke ventilatie mogelijk is.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor ventilatie kan het dakpaneel met deze kit 15 mm (CVK15), 50 mm (CVK50) verhoogd worden.
- Materiaal: Verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.