Kleine polycarbonaat klemmenkast, DPCP


Kleine polycarbonaat klemmenkast, DPCP
De reeks polycarbonaat klemmenkasten, DPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
CE
UKCA
GOST
IP
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Polycarbonaat behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnen- en buitenopstelling. Hoge bestendigheid tegen UV stralen. Zelfdovend.
- Materiaal: Polycarbonaat.
- Pakking: Polyurethaan-pakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +80 °C.
- Ontvlambaarheid: UL746C 5V.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66/67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Afwerking: RAL 7035.
- Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.
- Levering: Kast body, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en hoekafdekplaatjes van polyamide.
- Flammability: UL746C 5V
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polycarbonaat |
Kleurcode | RAL 7035 |
Afwerking | Glad |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.