Kleine ABS-aansluitkast, DABP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kleine ABS-aansluitkast, DABP
De reeks ABS-klemmenkasten, DABP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DABP-reeks is zeer geschikt voor veeleisende omgevingen omdat water en stof de klemmenkast niet kunnen binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
CE
UKCA
GOST
IP
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: ABS behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnenopstelling. Minder goed bestand tegen UV stralen.
- Materiaal: Body: ABS. Standaard deksel: ABS. Transparante kap: Polycarbonaat.
- Pakking: Polyurethaanpakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 60°C.
- Ontvlambaarheid: UL94 HB.
- Beschermingsklasse: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Afwerking: RAL 7035.
- Levering: Kastframe, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en afdekpluggen van polyamide.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Specificaties
| Materiaal | ABS |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Voltooien | Soepel |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.