Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

IEC Bottom Cable Frame Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Zijpanelen voor vloerstaande kasten, PCUP

De extra ruimte gecreëerd door een uitbreidingsframe wordt afgesloten met deze panelen, om de beschermingsgraad te handhaven en de toegang tot de extra ruimte te beperken.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.05in
Dikte 1.35mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Zacht staal
Voltooien Poedercoating
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.