Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Side panels aluminium Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Zijpanelen aluminium, SPMA

Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Materiaal Aluminium
Kleur Lichtgrijs
Afwerking Mill
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Video
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.