Bevestigingsprofielen voor zijkabels voor stroomverdeling, MSCFS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Bevestigingsprofielen voor zijkabels voor stroomverdeling, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiaal: 2 mm galvanized steel.
- Levering: 5 pieces with mounting material.
- Inclusief schroef
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package quantity: 5
Specificaties
| Dikte | 0.08in |
| Dikte | 2mm |
| Materiaal | Zacht staal |
| Afwerking | Geplateerd |
Installatiehandleiding / instructieblad
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.