Plank 19-inch, VSF
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Plank 19-inch, VSF
Dit legbord, dat in de hoogte kan worden versteld, zorgt voor verdere montagemogelijkheden met een hoger draagvermogen. Hij is ook voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Maximaal draagvermogen bij rechtstreekse montage op de 19" profielen, voorkant en achterkant. Ventilatie openingen.
- Materiaal: 1.5 mm staal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Maximum load capacity: 1200 N
Specificaties
| Dikte | 1.5mm |
| Dikte | 16ga |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.