Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

19" shelf Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Plank 19-inch, VSF

Dit legbord, dat in de hoogte kan worden versteld, zorgt voor verdere montagemogelijkheden met een hoger draagvermogen. Hij is ook voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 1.5mm
Dikte 16ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Zacht staal
Voltooien Poedercoating
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.