Scheidingswandbeugels, CCJ


Scheidingswandbeugels, CCJ
De identieke scheidingsplaatbeugels kunnen worden gebruikt voor alle verschillende formaten van scheidingsplaten, wat betekent dat er een grotere universaliteit is en dat paneelbouwers en groothandelaars minder voorraad hoeven op te slaan.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Gemonteerd op het frame-profiel. Kan zowel op het horizontale als verticale frame profiel gemonteerd worden.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 6 beugels met bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.