Dak uitlaatfilter, REU
Dak uitlaatfilter, REU
Het dak-uitlaatsysteem, REU, met beschermingsgraad IP 33 of 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Dit is een goede oplossing bij beperkte beschikbare ruimte op de deur- of zijpanelen van de behuizing.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Dakmontage uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie. De unit is eenvoudig te installeren door middel van een snel bevestigingssysteem. Filter efficiëntie: >90% voor de IP54 unit (REU05R5).
- Materiaal: Gespoten plaatstaal en spuitgegoten thermoplastic (ABS-FR), zelfdovend, UL94 V-0.
- Temperatuurbereik: -15 °C tot +55 °C.
- Beschermingsklasse: IP 33 zonder filtermat, IP 54 met filtermat.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 dak uitlaatfilter.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.