Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Rear cable fixation profiles Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Profielen voor kabelbevestiging achter voor stroomverdeling, MSCFR

These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Materiaal Zacht staal
Voltooien Geplateerd
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.