Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Hoffman-3D-H88702-MSST-EN-2210 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Regendak, MSST

Een regendak in roestvaststaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.06in
Dikte 1.5mm
Afwerking Geborsteld
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.