Regen-/ zonnedak, URH


Regen-/ zonnedak, URH
Een polyester regendak biedt beschutting door middel van een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Extra bescherming voor buitengebruik. Boven in de kast kunnen ventilatiegaten geboord worden. Na montage blijft de beschermingsgraad IP 44 behouden.
- Materiaal: Polyester versterkt met glasvezel.
- Afwerking: RAL 7035.
- Levering: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Regen-/ zonnedaken vereisen speciale wandmontagebeugels, UWB02. Vier bevestigingspunten zijn aangegeven in het bovenpaneel. Het regen-/ zonnedak kan niet gebruikt worden als behuizingen gekoppeld worden maar voor sommige combinaties is een regen-/ zonnedak op aanvraag leverbaar. Machinale bewerking vereist.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- Glass fibre reinforced polyester
- 1 piece with mounting accessories
- Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
- Package quantity: 1 with mounting hardware
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polyester |
Kleurcode | RAL 7035 |
Afwerking | Glad |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.