Regendak | Wandmontage kasten, ARF


Regendak | Wandmontage kasten, ARF
Een regendak in plaatstaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Kan worden gemonteerd als bescherming bij buitenopstelling van een enkel gemonteerde kast. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druipstrip. Bewerking is noodzakelijk. Maakt de behuizing in afmetingen groter H:60 mm, D:20 mm en B:20 mm. Houdt u rekening met de corrosiebestendigheid.
- Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 regendak, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Aanvullende informatie: Voor blootstelling aan hoge mate van UV-straling zou de ARF met 100% polyesterlakcoating besteld moeten worden. Een aanvullende primercoating voor corrosiebescherming is aanbevolen voor vochtige omgevingen. Voor buiten- en binnentoepassingen moet rekening worden gehouden met de weerstand tegen corrosie. De ARF is niet compatibel met 180º MMH-scharnieren.
Specificaties
Dikte | 1.5mm |
Dikte | 16ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Gepoedercoat |
Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.