Klepje met drukknop, PBW
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Klepje met drukknop, PBW
De drukknopafdekking van roestvaststaal 316L biedt bescherming voor drukknoppen.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Bronnen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Kenmerken
- Omschrijving: Bescherming voor drukknop.
- Materiaal: Roestvaststaal AISI 316L en glas 150 x 130 x 6.
- Afmeting: 180 x 160 x 70.
- IP: IP66 | TYPE 4X.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagemiddelen.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.