Profielbeugel voor compacte behuizingen, CAK
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Profielbeugel voor compacte behuizingen, CAK
De profielbeugel zorgt voor meer montagemogelijkheden, wat een grotere flexibiliteit in de plaatsing van diverse apparatuur oplevert.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Profielbeugel voor de uitbreiding van de montagemogelijkheden voor onze stalen compacte behuizingframes door het creëren een extra montageoppervlak. Deze beugel heeft twee ronde (diameter 4.3 mm) en drie rechthoekige (10 × 14 mm) gaten op een 25 mm gatenpatroon voor een flexibele montage van accessoires op diverse posities.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.