Polyester klemmenkasten, MGRP
Polyester klemmenkasten, MGRP
De reeks polyester klemmenkasten, MGRP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De MGRP-reeks is UV-bestendig en is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de totale corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Polyester behuizing. Geschikt voor buitenopstelling, UV-bestendig conform UL746 C.
- Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.
- Pakking: Standaard levering voorzien van een polyurethane pakking. Siliconen, neoprene en EPDM pakking zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +100 °C met de standaard polyurethane pakking; -60 °C to +130 °C met de siliconen pakking; -35 °C to +100 °C met de EPDM pakking; -30 °C to +80 °C met de neoprene pakking.
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0.
- Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 08, 07 voor MGRP08080xGE.
- Afwerking: RAL 7000.
- Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULuscULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.
- Levering: Schroeven van frame en kap. Schroeven van kap zijn gemaakt van roestvast staal.
- Opmerking: Montageplaat, GMP en scharnieren, HHI, zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Specificaties
Materiaal | Polyester |
Kleurcode | RAL 7000 |
Afwerking | Glad |
Kleur | Eekhoorngrijs |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.