Plint/Vloermontage frame, UPP


Plint/Vloermontage frame, UPP
Dit polyester vloerframe zorgt voor extra ruimte en voor een sterke bevestiging tussen de behuizing en de vloer. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat het frame zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Kast en plint zijn met elkaar verankerd op de vloer. Bevestigingspunten voor het verankeren zijn gemarkeerd op de bodemplaat.
- Materiaal: Polyester versterkt met glasvezel.
- Afwerking: RAL 7035.
- Levering: Plint, metalen klemmen M12, U-profielen, hoekprofielen en bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polyester |
Kleurcode | RAL 7035 |
Afwerking | Glad |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.