PE/N railsteun, WO60
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PE/N railsteun, WO60
1-polige stroomrailsteun, voor een breed scala aan stroomrailgroottes.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: PE-/N-steun. Afzonderlijk te monteren. Eenvoudige N-PE-aansluiting.
- Nominale spanning: 690 V.
- Nominale isolatie frequentie Ui: 1000 V.
- Nominale stootspanning Uimp: 6 kV.
- Kortsluiting weerstand: 14 kA (max. 400 mm afstand tussen steunen).
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.