Industrieel HMI-voetstuk


Industrieel HMI-voetstuk
Dankzij het HMI Automation-voetstuksysteem kunnen veel soorten behuizingen en consoles op de vloer worden gemonteerd voor een optimale kijkhoek en werkhoogte. Er zijn verschillende kolommen, behuizingen en sokkels beschikbaar om voor configuratie en aanpassing aan de gewenste ergonomische behoeften. Voetstukken en kolommen dienen afzonderlijk te worden besteld.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Kolommen kunnen op een van de voetstukken worden gemonteerd, via de verticale kolom of direct op de behuizing.
- Er moet een uitsparing in de behuizing worden aangebracht als de draden door de kolom moeten worden geleid.
- Kolommen zijn voorzien van flenzen aan beide uiteinden en een toegangsplaat met pakking.
- Schroeven, oliebestendige pakkingen en Box Connector-koppeling worden meegeleverd met de kolom voor verbinding van een behuizing aan de bovenzijde.
- Voetstukken zijn voorzien van stelschroeven en gaten voor boutbevestiging aan de vloer.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.