Bedieningspaneel van de gebruikersinterface, OICP
Bedieningspaneel van de gebruikersinterface, OICP
Het aluminium paneel voor de bedieningsinterface, OICP, heeft een voorbewerkt gatenpatroon voor bevestiging van een zwenkarm, plus een verwijderbare voorplaat bij beschermingsgraad IP 65. Onderdelen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd dankzij de verwijderbare voorplaat, maar zijn ook gemakkelijk toegankelijk via een afneembaar achterpaneel. Zijhandgrepen op de behuizing maken het verplaatsen van de behuizing in de gewenste werkpositie gemakkelijk. Het aluminium lichaam voert meer warmte af dan een plaatstalen lichaam, waardoor geen extra ventilatie nodig is.
Industrienormen
CE UKCA
EAC
GOST
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Materiaal: Frame: Al Mg Si05. Achterplaat: Al Mg. Hoeken: AlSI 12.
- Beschermingsklasse: IP 65.
- Afwerking: Frame en achterplaat: geanodiseerd aluminium. Hoeken: RAL 7016.
- Montagevoorschriften: OIFP frontpanelen worden niet standaard meegeleverd en dienen separaat besteld te worden.
- Levering: Kast, geschroefde achterplaat, montagekit voor de frontplaat en montagebenodigdheden.
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | Antraciet Gray |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7016 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.