Besturingsbehuizing voor bedieningsinterface, OICE
Besturingsbehuizing voor bedieningsinterface, OICE
De plaatstalen behuizing voor de bedieningsinterface, OICE, heeft een voorbewerkt gatenpatroon voor bevestiging van een zwenkarm, plus een verwijderbare voorplaat bij beschermingsgraad IP 55. Onderdelen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd dankzij de verwijderbare voorplaat, maar zijn ook gemakkelijk toegankelijk via een achterdeur. Zijhandgrepen op de behuizing maken het verplaatsen van de behuizing in de gewenste werkpositie gemakkelijk.
Industrienormen
CE UKCA
EAC
GOST
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Materiaal: Frame en deur uit 1.2 mm plaatstaal, frontplaat en handgrepen van aluminium.
- Body: Gezet en volledig gelast met een maximale opening in de voorzijde, afgeschermd door het aluminium front paneel. Handgrepen aan de voorzijde (links en rechts).
- Achterdeur: Opbouw met 130° opening. Verborgen afneembare scharnieren met geborgde pin. Scharnieren kunnen gemonteerd worden om naar links of rechts draaiend mogelijk te maken. Deurprofielen MMDP zijn beschikbaar als accessoire.
- Slot: Slot met dubbele handgreep voor het eenvoudig openen van de deur. Dubbelebaards 3 mm insert en 90° draaing. Andere inserts en sloten zijn verkrijgbaar als accessoire.
- Beschermingsklasse: IP 55 | IK 10.
- Afwerking: RAL 7035 poedercoating. Boven en onderprofiel in RAL7016.
- Levering: Behuizing met aluminium frontpaneel, achterdeur, plastic dubbelebaards 3 mm sleutel en bevestigingsmateriaal.
Specificaties
| Materiaal | Aluminium; Aluminium |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.