OICP bedieningspaneel met deur-uitbreidingsset, OIDES
OICP bedieningspaneel met deur-uitbreidingsset, OIDES
De aluminium behuizing voor de bedieningsinterface met scharnierend uitbreidingsframe, OIDES, heeft een voorbewerkt gatenpatroon voor bevestiging van een zwenkarm, plus een verwijderbare voorplaat bij beschermingsgraad IP 65. Het uitbreidingsframe vergroot de paneeldiepte met 55 mm. Onderdelen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd dankzij de verwijderbare voorplaat en zijn gemakkelijk bereikbaar door het scharnierende frontuitbreidingsframe te openen. Zijhandgrepen op de behuizing maken het verplaatsen van de behuizing in de gewenste werkpositie gemakkelijk. Het aluminium lichaam voert meer warmte af dan een plaatstalen lichaam, waardoor geen extra ventilatie nodig is.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: OICP bedieningspaneel met scharnieren deuruitbreidingsset. Het vergroot de inbouwdiepte met 55 mm. Inclusief handgrepen aan weerszijden.
- Materiaal: Frame en deuruitbreidingsset: Al Mg Si05. Achterplaat: Al Mg. Hoeken: Al Si12.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 65.
- Afwerking: Frame, deuruitbreidingsset en achterplaat: geanodiseerd aluminium. Hoeken RAL 7016.
- Verpakkingseenheid: OICP bedieningspaneel met achterplaat, deuruitbreidingsset, externe scharnieren en sluitsysteem.
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Antracietgrijs |
Afwerking | Gepoedercoat |
Kleurcode | RAL 7016 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.