Montageplaten behuizingen voor wandmontage, AMP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Montageplaten behuizingen voor wandmontage, AMP
De stalen montageplaat draagt bij aan het versnellen van de montage van de kast, omdat deze eenvoudig kan worden bewerkt en uitgerust met componenten voordat deze wordt gemonteerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Beschrijving: Stalen montageplaat voor wandmontagekasten. Alle formaten vanaf 800 mm en hoger worden versterkt door gevouwen randen. Met het AMG-accessoire kan de positie van de montageplaat worden aangepast aan elke diepte. Dit accessoire is niet geschikt voor de AFS-serie kasten; raadpleeg de catalogus met vervangende onderdelen en reserveonderdelen.
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal.
- Verpakkingshoeveelheid: 1 stuk.
Specificaties
| Dikte | 2mm |
| Dikte | 14ga |
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Materiaal | Zacht staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.