Montageplaten voor stroomverdeling, MSMPN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Montageplaten voor stroomverdeling, MSMPN
The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Montageplaat voor installatie van onderbrekers. Geschikt voor aansluitingen links en rechts.
- Materiaal: 1.5 mm verzinkt staal.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagemateriaal.
- Montagevoorschriften: Te monteren op het frame van het modulaire systeem met MSMPA01 of MSMPF01.
Specificaties
| Voltooien | Geplateerd |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.