Beugels voor montageplaat, MPA-P.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Beugels voor montageplaat, MPA-P.
Met deze bevestigingsset kan de montageplaat, die apart moet worden aangeschaft, in haar positie worden aangebracht, op de gewenste diepte in de behuizing, voor een maximale flexibiliteit.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het bevestigen van de montageplaat in de meest achterste positie van de behuizing, inclusief verstelbare beugels voor het verstellen van de diepte met stappen van 25 mm. De beugels zijn vereist als een extra montageplaat is besteld of als de behuizing zonder montageplaat is besteld (PE).
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 Boven- en 2 bodem-geleidingsbeugels. 2 Verstelbare beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.