Bevestigingsbeugels achterste bevestiging, MPA-RF
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Bevestigingsbeugels achterste bevestiging, MPA-RF
Met deze bevestigingsset kan de montageplaat, die apart moet worden aangeschaft, in haar positie worden aangebracht, op de gewenste diepte in de behuizing, voor een maximale flexibiliteit.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Om montageplaten in de behuizing te bevestigen. Beugels zijn nodig wanneer een extra montageplaat vereist is of wanneer de behuizing zonder montageplaat (PE) wordt besteld.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 bovenste beugels en 2 onderste schuivende beugels met montageaccessoires.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.