Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

MCSS-HP Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Modulaire enkele deur, MCSS-HP

De serie roestvaststalen, koppelbare vloerstaande behuizingen met enkele deur, MCSS-HP, met een IP66-beschermingsklasse biedt een hogere mate van bescherming voor apparatuur en componenten. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en worden onderhoudskosten verlaagd wanneer de behuizing wordt gemonteerd in veeleisende omgevingen met extreme omstandigheden. Deze nieuwe behuizingen hebben de IP66-beschermingsklasse, zelfs als ze worden gekoppeld met de standaard koppelbeugels.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4X, 12, 13

IP66

IK10

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte behuizing 1.5mm
Deurdikte 2mm
Deurdikte 14ga
Dikte behuizing 16ga
Afwerking Geborsteld
Materiaal Roestvrij staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Voordelen
Bronnen Video
IP66

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.