MGRP montageplaat, GMP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
MGRP montageplaat, GMP
De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de MGRP-behuizingen, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Montageplaat voor MGRP behuizingen.
- Materiaal: 1.5 mm gegalvaniseerd staal. Voor GMP1656E 2.5 mm.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Stalen montageplaat
Specificaties
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Materiaal | Gegalvaniseerd staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.