Vergrendelingssysteem voor hefhendels, LHC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Vergrendelingssysteem voor hefhendels, LHC
Het binnenwerk en de cilinders kunnen onafhankelijk worden gemonteerd in de hefgreep, wat betekent dat er veel combinaties mogelijk zijn. Zo hoeven er minder hendels op voorraad te worden gehouden.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Half profiel cilindersloten. Te gebruiken in combinatie met zwenkgrepen LHC.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk.
Specificaties
| Breedte | 0.91in |
| Hoogte | 1.46in |
| Breedte | 23mm |
| Hoogte | 37mm |
| Diepte | 41mm |
| Kleur | Black Gray |
| Voltooien | Gladde mat |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.