Hijsogen aan de muur gemonteerde behuizingen, al
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Hijsogen aan de muur gemonteerde behuizingen, al
Deze hijsogen garanderen een veilig transport en veilige hantering van de omkasting.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Beschrijving: M12 schroefdraad. Voldoet aan de eisen voor hijsen conform DIN 580. Bewerking is vereist.
- Materiaal: Staal.
- Verpakkingshoeveelheid: 2 oogbouten, 2 versterkingen en bevestigingsaccessoires.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.