Groot-volume purge systeem voor gevaarlijke locaties, HLA3
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Groot-volume purge systeem voor gevaarlijke locaties, HLA3
Large-Volume Purging/Pressurization System supplies one or more enclosures, up to 90 cubic feet total volume, with a protective gas supply, thus allowing the use of general-purpose enclosures in certain Class 1, Division 1 and 2 hazardous locations.
Industrienormen
Classified by Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993
(Volume up to 90 cubic feet)
3003 LPS
NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous
Details
Bronnen
Kenmerken
- Vertical mount (VM) or horizontal mount (HM)
- 90 cubic feet maximum enclosure volume
- System face plate and mounting plate: Type 316L stainless steel
- Regulator body: zinc with enamel finish
- Manifold body: anodized aluminum with Type 316 stainless steel valves
- Enclosure pressure gauge: aluminum with enamel finish
- Gas supply gauge: poly case and nickel-plated tube
- Enclosure protection vent—90 degree
- Rapid exchange control valve
- Enclosure supply and enclosure reference bulkhead fittings: Type 316 stainless steel
- Fastener hardware
Specificaties
| Materiaal | Roestvrij staal 316L |
| Afwerking | Getrommeld |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.