Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Grote polycarbonaat klemmenkast, OPCP

Deze reeks polycarbonaat klemmenkasten, OPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is in de diepte uitbreidbaar. De reeks is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Met behulp van een uitbreidingsframe, OPCP-EE, kunnen diepliggendere onderdelen worden geïnstalleerd. De OPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

CE UKCA

GOST

IP

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Kleur Lichtgrijs
Materiaal Polycarbonaat
Kleurcode RAL 7035
Voltooien Soepel
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.