Polycarbonaat klemmenkast groot, OPCP
Polycarbonaat klemmenkast groot, OPCP
Deze reeks polycarbonaat klemmenkasten, OPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is in de diepte uitbreidbaar. De reeks is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Met behulp van een uitbreidingsframe, OPCP-EE, kunnen diepliggendere onderdelen worden geïnstalleerd. De OPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
CE UKCA
GOST
IP
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Polycarbonaat kast, halogeenvrij, geschikt voor buitenopstelling. Hoge bestendigheid tegen UV stralen. Zelfdovend.
- Materiaal: Polycarbonaat.
- Pakking: Polyurethaanpakking (PUR), geïntegreerd in de deksel.
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C.
- Ontvlambaarheid: UL746C 5V.
- Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Afwerking: RAL 7035.
- Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.
- Levering: Kastbody, deksel, dekselschroeven van polyamide en montageschroeven.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polycarbonaat |
Kleurcode | RAL 7035 |
Afwerking | Glad |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.