Toetsenbordlade 1U, DKB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Toetsenbordlade 1U, DKB
De toetsenbordlade vereenvoudigt de bediening bij gebruik van een pc of soortgelijke apparatuur en kan eenvoudig worden opgeborgen.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor de montage van een smal 19" toetsenbord voor PC, server of controle systeem. Direct geïnstalleerd op het bestaande 19" profiel aan de voor- en achter zijde. Met geïntegreerde muismat en muissteun.
- Materiaal: 1.25 mm plaatstaal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 toetsenbordlade met telescoop rails en bevestigingsmaterialen.
Specificaties
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.