Vergrendelingsstangen, FMB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Vergrendelingsstangen, FMB
Deze verbindingsrail verbindt een systeemactuator mechanisch met de beveiligingsset van de nevendeur, en zorgt ervoor dat de nevendeur alleen kan worden geopend als eerst de master-deur is geopend.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor MCF/MCS kasten. De schuifstang verbindt alle nevendeuren mechanisch met de hoofddeur. De lengte van de schuifstang komt overeen met de breedte van de kast.
- Materiaal: Verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 5 stuks met montage materiaal.
Specificaties
| Dikte | 3mm |
| Dikte | 11ga |
| Materiaal | Zacht staal |
| Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.