Binnendeuren, ADIS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Binnendeuren, ADIS
Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd, op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren (machinale bewerking vereist). Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 800 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm, in diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H-55 mm, B-108 mm. 19" versie leverbaar op aanvraag.
- Materiaal: Deur: 1,5 mm AISI 304 roestvaststaal en 2 mm verticale profielen van AIS 304L roestvaststaal.
- Beschermingsklasse: IP 2XC.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.
Specificaties
| Voltooien | Geborsteld |
| Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.