Industrial Chiller, TAL
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Industrial Chiller, TAL
De industriële waterkoeler biedt precisie en betrouwbaarheid in een modulair ontwerp, met vermogens vanaf 2300 W. Met vermogens van 900 W tot 134 kW. Het grote assortiment accessoires en opties maakt diverse koelerconfiguraties mogelijk.
Industrienormen
CE; UKCA
Details
Bronnen
Kenmerken
- Bedrijfslimieten omgevingstemperatuur: +15 °C tot +45 °C
- Geluidsdrukniveau ( dB(A) ): 57 | 67 | 75 | 78
- "Vloeistofaansluitingen IN/UIT (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 2""1/2"
- Inhoud opslagtank (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Pomptype: Perifeer | Centrifugaal
- Secundaire voedingsspanning (V): 230 V AC | 24 V AC
- Koelgas (HFC): R134A | R410A
- Temperatuurnauwkeurigheid (K): +/-2
- Type vloeistof: Water
- Instelbaar vloeistoftemperatuurbereik: +8 °C tot +25 °C
Specificaties
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.