Scharnieren, DSHI
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Scharnieren, DSHI
Het deksel kan snel worden geopend, en het risico dat het loskomt wordt vermeden als er scharnieren worden gebruikt op de klemmenkasten.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Bij gebruik van deze accessoire kan het deksel scharnieren. Machinale bewerking is noodzakelijk.
- Materiaal: Polycarbonaat.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Set van 2 scharnieren, inclusief bevestigingsmateriaal.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.