Scharnieren 180 graden, MMH
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Scharnieren 180 graden, MMH
Als de 180-graden scharnieren zijn geïnstalleerd, opent de deur volledig naar de zijkant, zodat volledige toegang tot de systemen in de behuizing wordt verkregen, zonder dat de bewegingsvrijheid van het personeel aan de voorzijde wordt belemmerd.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       Accessoires
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Omschrijving: Scarnieren die het mogelijk maken de deur tot 180° mogelijk te openen. Machinale bewerking is niet nodig.
- Materiaal: Zamak.
- Verpakkingseenheid: MMH02 – 2 stuks MMH03 – 3 stuks.
Specificaties
| Dikte | 2.5mm | 
| Dikte | 14ga | 
| Voltooien | Geplateerd | 
| Materiaal | Zamak | 
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.