High flow filterventilator, EF


High flow filterventilator, EF
Deze verticale filterventilator, EF, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. De betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie.
Industrienormen
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Filterventilator voor actieve ventilatie. nVent HOFFMAN filterventilatoren zijn tijdbesparend in installatie dankzij het 'click-in' systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde kan eenvoudig worden geopend voor het snel en gemakkelijk vervangen van de filter. De richting van de luchtdoorlaat en de positie van de aansluiting zijn eenvoudig te wijzigen.
- Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastic, zelfdovend, UL94V0.
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.
- Beschermingsklasse: IP 54 | TYPE 12.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 ventilator met filter.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Kleurcode | RAL 7035 |
Afwerking | Glad |
Materiaal | Thermoplastisch |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.