Draagstangen voor zwaar gebruik, CBU
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Draagstangen voor zwaar gebruik, CBU
Deze montagerail voor zware gewichten voor de montage van zware componenten zoals transformatoren, die wordt geleverd met T-vormige schuifsloten, is voorzien van sleufgaten, voor montage in een willekeurige positie binnen de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Te gebruiken bij montage van zware componenten, zoals transformatoren. Voorzien van T-vormige bouten en gaten voor montage in iedere positie, zowel in de breedte als diepte van de behuizing.
- Materiaal: 2,5 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal en 4 stuks T-vormige bouten.
Specificaties
| Dikte | 2.5mm |
| Dikte | 14ga |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.