Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Exas075Ss6 Hazardous Location Hole Seals Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Gatafdichtingen voor gevaarlijke omgevingen, EXAS

Hazardous Location Hole Seals are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. Certified to be used on metallic, non-painted enclosures, these hole seals ensure a dust-, oil- and water-tight seal. Designed to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings, these self-centering hole seals are easy to install.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997

cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,

3R; File No. 42186

IECEx and ATEX Approvals

Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE

2 assemblies

ATEX Directive 94/9/EC

ATEX

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

Sira 14ATEX3233U

IECEx

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IECEx SIR 14.0073U

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Geborsteld
Materiaal Roestvrij staal 316L
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.